Событие года в индустрии холодной цепи поставок - ІІ Международная конференция "Холодная логистика в Украине"
02 грудня 2011
12 декабря 2011 года в столичном отеле InterContinental пройдет центральное событие года в индустрии холодной цепи поставок - Международная конференция "Холодная логистика в Украине 2011".
Компания "Данфосс" представит на конференции доклад "Энергосберегающие решения ADAP-KOOL для cупермаркетов и складов – реально ли экономить до 30%?!"