Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
агрегаты данфосс, компрессоры данфосс

Выставка "Промышленный Холод 2011"

04 березня 2011
Более 75 лет компания "Данфосс" является лидером в разработке инновационного оборудования и решений для бытовых и коммерческих холодильных применений, а также для систем кондиционирования воздуха.

Инновационные и энергосберегающие решения компании "Данфосс" были представлены на стендах официальных дистрибьюторов: "Стор Лтд", "Электроника", "Фростленд", 
"Домус Фригус" и "Остров-Украина".

Из новинок, представленных на выставке, особенно хотелось отметить новый спиральный компрессор Performer® и инновационный контролер ERC 102.
 
Новый спиральный компрессор Performer® специально разработан для применения в тепловых насосах. Уровень шума данного компрессора на 2 Дб меньше по сравнению с аналогичными компрессорами в этом классе. Новый компрессор является энергоэффективным даже при температуре окружающей среды - 25оС.

Новый инновационный контролер ERC 102 для холодильных шкафов и коммерческих холодильных установок был представлен совместно с компанией "Интертехника". ERC 102 "все в одном" позволяет экономить до 52% энергии.
автоматика данфосс, компрессоры данфосс
Компания "Данфосс" выражает благодарность официальным дистрибьюторам за активное продвижение продукции "Данфосс" на выставке "Промышленный Холод 2011"! 



Heatpump Performer Scroll Compressor

Развивайте бизнес тепловых насосов

Новый спиральный компрессор Performer® специально разработан для тепловых насосов

Широкий рабочий диапазон компрессора Performer® обеспечивает энергосбережение даже в экстремальных условиях эксплуатации.