Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
данфосс украина, компрессоры, холодильное оборудрование

Выставка "EUROSHOP 2011"

09 березня 2011
С 26 февраля по 2 марта 2011 г. в Дюссельдорфе, Германия прошла выставка Euroshop 2011. Эта выставка проходит один раз в три года и является центральным событием для всех отраслей, связанных с торговлей.
«Зеленые» технологий - это основной тренд в развитии торгового холодильного оборудования. Большинство компаний демонстрировали технологии и решения, связанные с применением экологичного хладагента СО2 , а также свои достижения в области энергосберегающих решений, позволяющих снизить энергопотребление холодильного оборудования и тем самым уменьшить нагрузку на окружающую среду. Если посмотреть на стиль оформления стендов, то легко заметить преобладание зеленого цвета и символов, ассоциирующихся с природой.

Основными тематиками стенда компании "Данфосс" стали наши новейшие разработки в области энергосберегающего оборудования ADAP-KOOL® и компонентов для систем на СО2. Также, на выставке была представлена новая сервисная услуга - Retail Care, которая позволяет через удаленный мониторинг оборудования и обработку, собранных с объекта данных, добиться меньшего потребления посредством оптимизации настроек работы и слежением за работой оборудования. Услуга Retail Care вызвала большой интерес у технических служб торговых сетей благодаря тому, что при минимальных инвестициях позволяет обеспечить контроль за расходом, а значит и снижение затрат на энергоносители. Немаловажными дополнительными функциями являются удобный интернет доступ к данным по работе магазина (температуры, давление, данные со счетчиков и т.д.), функция слежения за произведенными настройками, возможность получения аналитических отчетов для оптимизации работы как на уровне отдельного магазина так и сравнение показателей работы на уровне корпорации (например, удельные затраты электроэнергии, приведенные к площади магазина или к установленной холодильной мощности оборудования).
Компания "Данфосс" стала полноправным членом ассоциации "Холодная Логистика Украины" (Ukrainian Cold Chain Association, UCCA).