Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
данфосс холодильное оборудование, компрессоры данфосс

Новый номер ДанфоссINFO направления "Холодильная техника и кондиционирование"

28 квітня 2011
Вышел новый номер журнала ДанфоссINFO направления "Холодильная техника и кондиционирование".
В этом номере читайте:

Рубрика "Новости": встреча дистрибьюторов, выставки "Промышленный холод 2011" и EUROSHOP 2011, первая встреча преподавателей учебных заведений Украины, семинар по промышленной автоматике, новости сайта и литературы.

Рубрика "Энергосбережение" -  статья "Тепловые насосы – новые тенденции получения тепловой энергии и сохранения окружающей среды".

Рубрика "Продукт": 
- использовании компонентов компании «Данфосс» при разработке отопительных систем на базе теплового насоса;
- новый инновационный контроллер ERC 102;
- как увеличить экономию и свободу проектирования при использовании клапанов ICV;
- спиральные компрессоры для холодильной промышленности.

Рубрика "Страничка инженера" - статья о регуляторах для конденсаторов с водяным охлаждением.

Компания "Данфосс" стала полноправным членом ассоциации "Холодная Логистика Украины" (Ukrainian Cold Chain Association, UCCA).