Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ets

Изменения в конструкции ETS и KVS

19 травня 2011
Начиная с конца марта 2011 года осуществляется процесс снятия с производства клапанов ETS и KVS "старой" конструкции и замена их на клапаны "новой конструкции".
Изменения коснулись только исполнения двигателя клапана и кодов заказа (таблица соответствия приведена по линку ниже).
Клапаны ETS 25B-ETS 400, KVS 42-54 до сегодняшнего времени выпускались с двигателем  AST I (рисунок внизу). Клапаны ETS 12,5 - 25, KVS 15 - с двигателем AST II (рисунок внизу).

Теперь, все без исключения клапаны ETS и KVS будут оснащаться новым двигателем AST I с разъемом для подключения специального кабеля (рисунок вверху).

Это означает, что при заказе любого клапана ETS и KVS необходимо также заказывать специальный кабель для его подключения
, например: 034G2330 кабель 2м для ETS и KVS.

Прайсовая стоимость ETS и KVS не изменилась.
ets

Данфосс INFO

Представляем новый номер Данфосс INFO № 1 2011 отдела "Холодильная техника и кондиционирование"