Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
akd 201

Интерфейс AKD 102 теперь на русском языке!

29 листопада 2011
С 1 декабря 2011 года преобразователи частототы AKD 102 будут поставляться с интерфейсом на русском языке (версия ПО 2.60). Это делает значительно упрощает процесс пуско-наладки и эксплуатацию для пользователей.
Одним из значительных технических достижений, реализованных в преобразователе частототы AKD 102, является использование меню оперативной настройки применений, которые были составлены с участием инженеров, работающих в холодильном бизнесе.

При настройке используются названия, соответствующие холодильной терминологии, что действительно упрощает ввод в эксплуатацию и повседневную работу. Встроенные контроллеры компрессорной группы (или конденсатора) является стандартной функцией в преобразователе частоты AKD 102 и можут быть использовані для компрессоров или многовентиляторных конденсаторов.

Локальная графическая панель позволяет выбрать для настройки один из 27
языков (теперь включая русский).

Символы 3D CAD для объектов промышленного холода

Эти символы доступны на нашем сайте. Все они представлены в 6 разных форматах.

Перейдите по ссылкам ниже для просмотра инструкции в формате pdf по скачиванию 3D символов: