Спиральные компрессоры MLZ для среднетемпературных холодильных применений
Спиральные компрессоры MLZ специально разработаны для среднетемпературных холодильных применений.
Энергоэффективность компрессора MLZ достигается благодаря сочетанию энергоэффективного двигателя и оптимизации работы компрессора в среднетемпературном режиме, что делает данный компрессор самым энергоэффективным в своем диапазоне.
Например: для компрессора MLZ045 холодопроизводительностью 10,2 кВт при условии EN12900 (R404A, -10/+45°С, Твсм.газа= 20 °С, SC=0 К) СОР составляет 2,2 тогда как для аналогичных по холодопроизводительности поршневых и спиральных компрессоров данный показатель на 5-13% меньше.