(UA) Данфосс Украина
Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Компрессорно-конденсаторные агрегаты OPTYMA PLUS™
> OPTYMA™ Control – готовый щит управления холодильной установки
> Новости
> Каталог продукции
> Литература
> Оригинал или подделка - узнай как отличить!!!
> Статьи
> Журнал "Данфосс ИНФО"
> Общие рекомендации по прекращению использования R22
> Полезные программы
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Контакты
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Паяные пластинчатые теплообменники EnFusion®

Паяные пластинчатые теплообменники EnFusion® предназначены для всех типов холодильных установок, работающих в области коммерческого и индустриального холода, а также кондиционирования воздуха. Эта линия
продуктов предлагает потребителю самый современный уровень исполнения, эксплуатационных характеристик и экономической эффективности.
Появление паяных пластинчатых теплообменников дает возможность выбрать весь комплекс компонентов «Данфосс» для холодильной системы – компрессоры, теплообменники, средства автоматики как механические, так и электронные.

Технические особенности и преимущества пластинчатых теплообменников «Данфосс»:
• Высокое качество
• Компактные размеры (уменьшение площади занимаемой основанием)
• Высокие значения рабочего давления (для использования с R410a / до 45 бар)
• Высокий КПД
• 100% тестирование на отсутствие утечек
• 100% тестирование по давлению
• Высокая коррозионная стойкость
• Присоединения под пайку или резьбовые
• Версии исполнения: стандартная или для высокого давления
• 3-ходовое исполнение для тепловых насосов
• Простой сервис
• Меньший риск размораживания и засорения (турбулизированный поток /минимум застойных областей)
• Малый вес (снижение транспортных расходов, простой монтаж)
• Малый внутренний объем (меньшее количество хладагента)
• Минимальное падение давления (меньший размер и стоимость насоса)
• Гибкий дизайн (разнообразие типов и размеров присоединительных патрубков)
• Паянные медью или никелем
• Высокая эффективность процесса испарения
• Возможность применения различных материалов для изготовления пластин
• Сертификаты: CE (PED), USA/Canada UL, ISO9001:2000, RoHs

Мы работаем с Вами над повышением эффективности Вашего бизнеса

Во всем, что мы делалаем, мы руководствуемся потребностями клиента, как краткосрочными, так и долгосрочными. Наша цель - предлагать лучшее, быть самым надежным и предпочитаемым партнером. Вместе мы сможем делать Ваш бизнес более эффективным. Так что если Вы хотите повысить прибыльность Вашего бизнеса, свяжитесь с нами.