Реконструкция тепловых сетей, Краматорск
Сотрудники КПП «Краматорсктеплосеть», Донецкой инновационной компании и компании «Данфосс ТОВ», реализовали в 2010 году совместный проект по реконструкции тепловых сетей микрорайона Лазурное, г. Краматорск Донецкой области.
В результате проекта 9 жилых многоэтажных домов оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, которые теперь обеспечивают центральное отопление и горячее водоснабжение в автоматическом режиме.
Потребители ощутили улучшение качества их жизни: если раньше при включении горячей воды еще несколько минут из крана текла холодная, то сейчас поток горячей воды идет практически сразу.
Значительно усовершенствовались системы отопления: если раньше тепло в квартире зависело от того, как далеко от котельной расположено здание, то теперь, благодаря использованию ИТП, каждое здание получает ровно столько теплоты, сколько необходимо для обеспечения теплового комфорта. Дело в том, что регулирующий контур отопления, входящий в состав теплопункта, управляет притоком тепло носителя в здание, благодаря этому излишки теплоты перераспределяются дальше – более удаленным зданиям.
Таким образом, ИТП, установленные на 9-ти многоэтажных зданиях, улучшают работу системы теплоснабжения микрорайона в целом, делая ее гидравлически сбалансированной и экономичной.Реконструкция тепловых сетей, Краматорск