Теплоснабжение
> Тепловодоснабжение
> ДанфоссINFO
> Паспорта на продукцию
> Компьютерные рассчетные программы Данфосс
> Новинки продукции
> Новости направления
> Памятка клиенту по организации отгрузки
> Книги, нормативная документация и статьи
> Электрические кабельные системы DEVI
> Реализованные объекты
> Сервисное обслуживание
> Профессионалам - тепловой портал Данфосс Украина
> Потребителям - сайт для конечного пользователя
> Опросные листы
> Сертификаты
> Цены на продукцию Молдова
> Цены на продукцию Украина
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новые фланцевые ручные балансировочные клапаны MSV-F2

C 15 июля компания "Данфосс" прекращает производство ручных фланцевых балансировочных клапанов MSV-F от Ду 50 мм до Ду 300 мм. 

Их заменят новые клапаны серии MSV-F2.



Отличительными техническими особенностями новых клапанов MSV-F2 по сравнению с клапанами MSV-F являются:
  1. Максимальная рабочая температура для клапанов MSV-F2 составляет 130С, (у клапанов MSV-F = 120).
  2. Большая пропускная способность по сравнению с предыдущей версией. Это достигнуто за счет применения в конструкции клапана, так называемой косой посадки шпинделя (Ду 50 - 150 мм).
  3. Применение подобной конструкции клапана, позволила снизить требования по соблюдению прямых участков. Если у клапанов MSV-F они составляли 6 до и 2 после, то для MSV-F2 прямой участок до должен составлять 5 Ду до клапана и 2 Ду после.
  4. Еще одним следствием косой посадки шпинделя стало значительное уменьшение габаритных размеров клапанов.


    Есть ряд преимуществ и с точки зрения эксплуатации:
  • После наладки балансировочного клапана настройка может быть как заблокирована при помощи встроенного ограничителя хода штока, так и опломбирована. Все необходимые принадлежности для настройки и пломбировки поставляются вместе с клапаном в комплекте;
  • Клапаны поставляются уже с предустановленными измерительными ниппелями.


Амбиции и ответственность

Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 18200 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.