Новые тепловые пункты применяют для отопления и горячего водоснабжения квартир, работая с теплоносителем до 120 °С. Теплопроизводительность теплопунктов - до 20 кВт по отоплению и до 35 кВт по горячему водоснабжению. Благодаря компактному стандартному исполнению они упрощают и унифицируют проектирование, монтаж и дальнейшую эксплуатацию.
Тепловой пункт включает узел зависимого присоединения к тепловой сети 2-трубной системы отопления. Регулятор перепада давления обеспечивает оптимальный режим работы терморегуляторов на отопительных приборах системы отопления. Для регулирования подачи теплоты в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, предусмотрен электронный контроллер, управляющий регулирующим клапаном с электроприводом. Такой способ регулирования обеспечивает дополнительную экономию тепловой энергии. Нагрев воды для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется в скоростном пластинчатом водоподогревателе, что позволяет в значительной мере избежать отложения накипи в теплообменнике и образования бактерий. Все трубы выполнены из нержавеющей стали с соединением на накидных гайках.