Теплоснабжение
> Тепловодоснабжение
> Паспорта на продукцию
> Компьютерные рассчетные программы Данфосс
> Новинки продукции
> Новости направления
> Памятка клиенту по организации отгрузки
> Книги, нормативная документация и статьи
> Электрические кабельные системы DEVI
> Реализованные объекты
> Сервисное обслуживание
> DanfossINFO
> Профессионалам - тепловой портал Данфосс Украина
> Потребителям - сайт для конечного пользователя
> Опросные листы
> Сертификаты
> Цены на продукцию Молдова
> Цены на продукцию Украина
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новый типоразмер разборных теплообменников XG31L и XG31H

Типоразмер стандартных разборных теплообменников дополнен новыми типами XG31L и XG31H.

Типоразмер XG31 заменит существующий тип XG30.   Новый теплообменник имеет расширенные технические возможности применения. Добавлена L-версия, которая применяется для случаев, когда необходимо  низкое гидравлическое сопротивление теплообменника. Теплообменники XG31L имеют такие же габаритные размеры, как и XG31H, а также одинаковые размеры присоединительных патрубков. Теплоизоляция и монтажные кронштейны могут применяться для ТО обоих типов.   Существенно улучшен показатель удельной тепловой мощности отнесённый к весу, что делает  теплообменник XG31 более привлекательным по цене.  В случае, если необходимо заменить старый теплообменник типа XG30, может быть использован новый теплообменник XG31H с таким же количеством пластин.

Основные технические характеристики теплообменников XG31H и XG31L
  • Диапазон рабочих температур: -10 до 150 °C
  • Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
  • Толщина пластины 0,7 мм.
  • Рабочее давление 16 бар, по требованию заказчика могут быть изготовлены теплообменники на 25 бар.
  • Присоединение: фланцевое Ду 65 Количество пластин от 10 до 140
  • Клипсовое присоединение уплотнений, материал EPDM.
  • Одноходовые
Различия между XG31 и XG30
Первичный контур на XG30: правая сторона
Первичный контур на XG31: левая сторона

Расстояние от пола до нижнего центра патрубка составляет:
XG31: 180 мм
XG30: 125 мм
т.е. для теплообменника XG31 на 55мм больше.