(UA) Данфосс Украина
Теплоснабжение
> Тепловодоснабжение
> ДанфоссINFO
> Паспорта на продукцию
> Сертификаты
> Загрузка программ, фильмов и др.
> Опросные листы
> Новинки продукции
> Новости направления
> Книги, нормативная документация и статьи
> Компьютерные расчетные программы "Данфосс"
> Цены на продукцию
> Электрические кабельные системы DEVI
> Профессионалам -тепловой портал на английском
> Потребителям -расширенная информация на английском
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Шаровые краны Danfoss LD

Компания Danfoss представила на рынке Украины новые модели шаровых кранов LD-WW  и LD-FF (фланцевое присоединение и под приварку).
Линейка LD стала дополнением к уже известным моделям шаровых кранов JiP. Основным их отличием от кранов JiP является то, что изделия характеризуются небольшим диаметром (до Ду 200 мм), а также предназначены для менее жестких условий эксплуатации по рабочему давлению (Pmax=25 бар) и температуре теплоносителя (Тmax=150 °С). При этом конструкция клапана не изменилась. Все также в качестве уплотнений используется не резина, а PTFE с углеродом – материал, который не теряет своих свойств при высоких и колеблющихся температурах. Шаровые краны LD наиболее часто применяются для инженерных систем зданий, в то время как шаровые краны JiP – в основном для тепловых сетей.