Теплоснабжение
> Тепловодоснабжение
> Паспорта на продукцию
> Компьютерные рассчетные программы Данфосс
> Новинки продукции
> Новости направления
> Памятка клиенту по организации отгрузки
> Книги, нормативная документация и статьи
> Электрические кабельные системы DEVI
> Реализованные объекты
> Сервисное обслуживание
> DanfossINFO
> Профессионалам - тепловой портал Данфосс Украина
> Потребителям - сайт для конечного пользователя
> Опросные листы
> Сертификаты
> Цены на продукцию Молдова
> Цены на продукцию Украина
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Системы горячего водоснабжения

Опираясь на большой опыт, запатентованные и позитивно зарекомендовавшие себя технологии, компания "Данфосс» предлагает уникальные решения для производства воды для хозяйственно-бытовых нужд и ее хранения.
ThermoClean® – Система ГВС для удаления бактерий легионеллы

ThermoClean® – это эффективная и компактная система ГВС для удаления бактерий легионеллы.

ThermoClean® подходит для использования в больницах, гостиницах, ресторанах, спортивных центрах, а также в промышленных помещениях, жилых домах, там, где необходимо эффективно противостоять появлению и росту бактерий легионеллы.


Основные характеристики

• Минимальное время необходимое для установки системы
• Высокая надежность и долгий срок службы
• Надежное удаление бактерий легионеллы при нагревании воды до 70С
• Постоянная дезинфекция воды для циркуляции
• Точное регулирование температуры горячей воды
• Низкая стоимость эксплуатации


ThermoDual® – Система с баком аккумулятором ГВС

ThermoDual® – это эффективная и компактная система с баком аккумулятором ГВС. Она оптимально объединяет в себе водонагреватель и бак аккумулятор ГВС.

ThermoDual® подходит для использования в больницах, гостиницах, ресторанах, спортивных центрах, а также в промышленных помещениях, жилых домах, - там, где необходимо поддерживать постоянную температуру горячей воды даже во время пикового водоразбора.

Основные характеристики

• Непрерывная подача горячей воды
• Постоянная температура горячей воды даже во время пикового водоразбора
• Минимальное время необходимое для установки системы
• Великолепная эффективность
• Оптимальное охлаждение греющего теплоносителя
• Высокая надежность и долгий срок службы

Область применения:

• Жилые дома
• Больницы
• Гостиницы, рестораны
• Спортивные залы, плавательные бассейны


Идеальное решение для магазинов возле дома

Компактний дизайн, конструкция
«Plug & Play», и простая система электрического подключения в агрегатах Optyma PlusTM нового
поколения обеспечивает быстрый монтаж и простой сервис