(UA) Данфосс Украина
Приводная техника
> Программное обеспечение для преобразователей частоты
> Новости направления и продукции
> Продукция
> Сертификаты
> Сервисная поддержка
> Семинары
> Контакты
 
 
 
 
 

Устройства плавного пуска

Устройство плавного пуска VLT® серии MCD 500

Устройство плавного пускаVLT® серии MCD 500 – это наилучшее решение для запуска двигателя. Трансформаторы тока измеряют ток двигателя и обеспечивают обратную связь для формирования оптимальной кривой ускорения двигателя.
АРУ – Адапти...

Устройство плавного пуска VLT® MCD 200

Благодаря активному применению передовых технологий, таких как новые алгоритмы управления полупроводниками и использование шунтирующей схемы, новые устройства плавного пуска очень компактны, а рассеиваемая мощность крайне невелика.

Нет не...

Устройство плавного пуска VLT® MCD 100

MCD 100 является экономичным, компактным и легко настраиваемым устройством плавного пуска для двигателей переменного тока мощностью до 11 кВт благодаря использованию уникальной полупроводниковой схемы.

MCD 100...