(UA) Данфосс Украина
Приводная техника
> Программное обеспечение для преобразователей частоты
> Новости направления и продукции
> Продукция
> Сертификаты
> Сервисная поддержка
> Семинары
> Контакты
 
 
 
 
 

Преобразователи частоты Danfoss Drives

Преобразователь частоты VLT® HVAC Drive FC 100

Привод Danfoss VLT® HVAC Drive предназначен для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обладая широким рядом стандартных и опциональных возможностей VLT® HVAC Drive позволяет снизить общие затраты при эксплуат...

Преобразователь частоты VLT® AQUA Drive FC 200

VLT® AQUA Drive компании "Данфосс" предназначен для использования в системах водоснабжения и водоотведения. Широкий диапазон сильных стандартных и опциональных функций VLT® AQUA Drive обеспечивает минимальноые общие затраты при ...

Преобразователь частоты VLT® AutomationDrive FC 300

 
Привод VLT® AutomationDrive представляет собой концепцию единого привода, применимого для широкого спектра операций – от простых до серво-приложений – на любом агрегате или производственной линии. VLT® AutomationDrive разработан на ...

Преобразователь частоты VLT® 2800 Series

Преобразователи частоты серии VLT® 2800 - одни из самых малогабаритных и многоцелевых на современном рынке.Совершенная система теплоотвода позволяет производить монтаж преобразователей частоты вплотную друг к другу. Предлагается широкий ди...

Преобразователь частоты VLT® Micro Drive

Привод VLT® Micro представляет собой привод общего назначения, предназначенный для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 15 кВт. Этот небольшой привод обладает максимальной прочностью и надежностью.

Соотве...