(UA) Данфосс Украина
Приводная техника
> Программное обеспечение для преобразователей частоты
> Новости направления и продукции
> Продукция
> Сертификаты
> Сервисная поддержка
> Семинары
> Контакты
 
 
 
 
 

Децентрализованные приборы

VLT® DriveMotor FCM 300

Серия VLT® FCM 300 является сверхкомпактной заменой для традиционных устройств и имеет преобразователь частоты и двигатель в виде отдельных блоков.

Преобразователь частоты VLT® FCM 300 прикрепляется на место соединит...

Децентрализованный VLT® FCD 300

VLT® FCD 300 является полнофункциональным преобразователем частоты, предназначенным для децентрализованного монтажа.
VLT® FCD 300 можно монтировать на стене около двигателя или непосредственно на двигатель. VLT®...