Приводная техника
> Программное обеспечение для преобразователей частоты
> Продукция
> Новости направления и продукции
> Сертификаты
> Сервисная поддержка
> Семинары
> Контакты
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
преобразователь, преобразователи частоты, Данфосс, привод

Преобразователи частоты VLT® в компактном исполнении с классом защиты IP55/IP66 мощностью от 0,25 кВт

09 листопада 2009
Преобразователи частоты Danfoss Drives VLT® серий FC мощностью от 0,25 кВт стали доступны в компактном корпусе типоразмера А4 с классом защиты IP55/66.

Новый корпус А4  уже в продаже!!!
Класс защиты корпуса IP55 обеспечивает пылезащищенное исполнение с защитой от попадания струй воды. (Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации). Класс защиты корпуса IP66 обеспечивает пыленепроницаемое исполнение с защитой от попадания сильных струй воды (до 100 л/мин., 100 кПа).

В новом типоразмере корпуса доступны преобразователи частоты следующих мощностей:
VLT® HVAC Drive:
1,1 – 2,2 кВт 200 – 240 В,
1,1 – 4,0 кВт 380 – 480 В

VLT® AQUA Drive:
0,25 – 2,2 кВт 200 – 240 В,
0,37 – 4,0 кВт 380 – 480 В

VLT® AutomationDrive:
0,25 – 2,2 кВт 200 – 240 В,
0,37 – 4,0 кВт 380 – (480) 500 В

Традиции и инновации в самой передовой пивоварне Европы

Новая пивоварня Grolsh удивительным образом сочетает в себе традиции и инновации. Менеджеров производства здесь называют "пивовар-мастер" и разговоры о "заводе" прерываются возмущением - это пивоварня!

В то же время пивоварня является одной из самых современных в Европе.

На предприятии установлены 750 преобразователей частоты Danfoss. Взаимовыгодное сотрудничество с Danfoss продолжается уже более 10 лет.