Приводная техника
> Программное обеспечение для преобразователей частоты
> Продукция
> Новости направления и продукции
> Сертификаты
> Сервисная поддержка
> Семинары
> Контакты
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новый VLT® Decentral Drive

15 вересня 2009
Обновленный децентрализованный VLT® привод будет представлен на выставке Дринтек в Мюнхене с 14 по 19 сентября 2009 г.

VLT® Decentral Drive FCD 302 является новым поколением VLT® Decentral FCD 300, основанным на базе VLT® AutomationDrive FC 302 платформы.
Он сочетает в себе все основные черты этих продуктов в полностью обновленном корпусе, обеспечивающем лучшую установку напрямую на объект.

Простота и надежность явились основными направлениями при проектировании нового VLT® Decеntrаl Drive FCD 302, что позволило создать по-настоящему ориентированный на пользователя продукт, обладающий отличными характеристиками и высочайшей степенью защиты.

Традиции и инновации в самой передовой пивоварне Европы

Новая пивоварня Grolsh удивительным образом сочетает в себе традиции и инновации. Менеджеров производства здесь называют "пивовар-мастер" и разговоры о "заводе" прерываются возмущением - это пивоварня!

В то же время пивоварня является одной из самых современных в Европе.

На предприятии установлены 750 преобразователей частоты Danfoss. Взаимовыгодное сотрудничество с Danfoss продолжается уже более 10 лет.