Приводная техника
> Программное обеспечение для преобразователей частоты
> Продукция
> Новости направления и продукции
> Сертификаты
> Сервисная поддержка
> Семинары
> Контакты
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новый продукт MCD Pump Application Module

08 вересня 2009
Отдел приводной техники Danfoss Drives предлагает к применению новый продукт MCD Pump Application Module - опциональный модуль расширения входов/выходов для устройств плавного пуска VLT® Soft Starter серий MCD200 и MCD500.

Дополнительный модуль наиболее подходит применениях, где требуется усиленный контроль за работой оборудования.

Традиции и инновации в самой передовой пивоварне Европы

Новая пивоварня Grolsh удивительным образом сочетает в себе традиции и инновации. Менеджеров производства здесь называют "пивовар-мастер" и разговоры о "заводе" прерываются возмущением - это пивоварня!

В то же время пивоварня является одной из самых современных в Европе.

На предприятии установлены 750 преобразователей частоты Danfoss. Взаимовыгодное сотрудничество с Danfoss продолжается уже более 10 лет.