Приводная техника
> Программное обеспечение для преобразователей частоты
> Продукция
> Новости направления и продукции
> Сертификаты
> Сервисная поддержка
> Семинары
> Контакты
 
 
 
 
 
VLT® Micro Drive

Преобразователь частоты VLT® Micro Drive

Привод VLT® Micro представляет собой привод общего назначения, предназначенный для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22 кВт. Этот небольшой привод обладает ...

Особенности и преимущества

Диапазон мощностей
1 x 200–240 В AC 0.18–2.2 кВт
3 x 200–240 В AC 0.25–3.7 кВт
3 x 380–480 В AC 0.37–7.5 кВт
3 x 380–480 В AC 11.0–15.0 кВт
3 x 380–480 В AC 18.5–22.0 кВт

VLT® Micro Drive полноправный член приводов серии VLT® , разделяет высокотехнологичную конструкцию, надежность и удобство пользования.
Высококачественные компоненты и классические решения обеспечивают высочайшую надежность VLT® Micro Drive.
Несмотря на компактный размер и простоту пуска в эксплуатацию VLT® Micro Drive может быть настроен на отличную работу даже в сложных применениях.
Около 100 параметров могут быть установлены для оптимизации энергопотребления и работы.

Печатные платы с покрытием (стандартно)
Все печатные платы, с размещенными на них элементами, покрываются защитным компаундом.

Экономия пространства
Компактная конструкция позволяет выполнять монтаж бок о бок без снижения характеристик.

Высокая защищенность от пыли
VLT® Micro Drive сконструирован так, чтобы вентилируемый воздух проходил подальше от электронных компонентов. Также предусмотрена надежная защита печатных плат внутри привода.

Встроенный фильтр радиочастотных помех
Радиочастотные помехи от кабелей двигателя ограничиваются встроенным фильтром радиочастотных помех, позволяющим применение 15 кабелей двигателя (экранированного). Отвечает европейским нормам.

Встроенный тормозной модуль
Со встроенными функциями торможения постоянным и переменным током в VLT® Micro Drive может преобразовывать кинетическую энергию механизма в тормозное усилие для снижения скорости двигателя. Тормозной модуль встроен в приводы от 1,5 кВт и выше.

Опции панели управления
Числовая панель управления
- без потенциометра (LCP 11)
- с потенциометром (LCP 12)
Комплект для удаленного монтажа

Прочие опции
Набор IP21 / NEMA
Развязывающая плата
Набор для монтажа на DIN-рейке

Технические характеристики

Питание от сети (L1, L2, L3):
Напряжение питания
1 x 200–240 И ±10%, 3 x 200–240 В±10%
3 x 380–480 В ±10%

Выходные характеристики(U, V, W):
Выходное напряжение 0–100% напряжения питания

Частота выходного сигнала
0–200 Гц (режим VVC+), 0–400 Гц(режим U/f)

Коммуникация к выходу
Без ограничений

Время разгона/замедления
0.05–3600 сек

Цифровые входы:
Програм.цифровые входы
5
Логика
PNP or NPN
Уровень напряжения
0–24 В

Импульсные входы:
Програм.импульсные входы 1
Уровень напряжения
0–24 В постоянного тока (позитивная лигика PNP)
Частота импульсного входного сигнала
20–5000 Гц


Аналоговые входы:
Аналоговые входы
2
Режимы
1 напряжения/1 напряжения или тока
Уровень напряжения
0 – 10 В (градуируемый)
Уровень тока
0/4–20 мA (градуируемый)

Аналоговые выходы:
Програм.аналоговые выходы 1
Диапазон по току
0/4–20 мA

Выходные реле:
Програм.выходное реле 1
Максимальная нагрузка 240 В AC, 2 A
Разрешения:
CE, C-tick, UL

Последовательная связь
Поддерживаемые протоколы:
FC Protocol
Modbus RTU