Danfoss Logo

Инновационное решение «Данфосс» для небольших супермаркетов

30 жовтня 2008
В этом году успешно стартовал проект компании «СТОР Лтд» (официальный дистрибьютор "Данфосс ТОВ")с сетью розничных магазинов “MD Retail” по открытию малоформатных магазинов площадью от 146 м2 до 430 м2 с ассортиментом 2-3 тыс. позиций, способных обслужить около 1 тыс. покупателей в день.
 
Магазины сети “MD Retail” расположены в восточных областях Украины: Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской и др.
В данном проекте компания «СТОР Лтд» успешно применяет новые блочные агрегаты «Данфосс» “Optyma Plus”, а также холодильную арматуру и автоматику «Данфосс» . Для средне- и низкотемпературных витрин и камер используются соответствующие среднетемпературные агрегаты серии MPZC и низкотемпературные агрегаты серии LPHC.

Блочные агрегаты «Optyma Plus» для данного формата магазинов являются оптимальным выбором по ряду причин:

1. эффективное решение в условиях, где есть ограничения по уровню шума и энергопотреблению;
2. обеспечивается надежная работа холодильной системы в условиях высокой температуры окружающей среды (до 430 С), что является актуальным на территории Украины;
3. агрегаты снабжены защитным металлическим кожухом, устойчивым к влиянию окружающей среды;
4. установка готовая к подключению, что обеспечивает быстрый и простой монтаж;
5. комплектация компонентами «Данфосс»;
6. 100% заводское тестирование.

Использование одного модельного ряда для магазинов также обеспечивает ряд преимуществ:
  • сокращает время на проектные и монтажные работы
  • позволяет оптимизировать складской запас.
  • поскольку агрегаты «Optyma Plus» устанавливаются вне магазина, это дает возможность эффективно использовать имеющуюся торговую площадь под хранение продукции.
Компания «Данфосс» предлагает своим заказчикам комплексный подход к решению их задач: качественную продукцию, техническую и коммерческую поддержку. Для нас очень важно предложить решение, которое максимально соответствует потребностям наших заказчиков.

Мы работаем с Вами над повышением эффективности Вашего бизнеса

Во всем, что мы делалаем, мы руководствуемся потребностями клиента, как краткосрочными, так и долгосрочными. Наша цель - предлагать лучшее, быть самым надежным и предпочитаемым партнером. Вместе мы сможем делать Ваш бизнес более эффективным. Так что если Вы хотите повысить прибыльность Вашего бизнеса, свяжитесь с нами.