Yaşar Hüseyin Şan, “İnsanlara konfor ve tasarruf sunma felsefesi ile üretim yapan Danfoss A/S’nin, inovatif bir yaklaşımla ürettiği yeni ürünü; Danfoss DHP-AQ Isı Pompası, ısıtma veya soğutma yaparken doğalgazlı sistemlere göre %75 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda Dünya’nın en sessiz çalışan ısı pompası olan Danfoss DHP-AQ, -20 Co gibi düşük hava sıcaklıklarında dahi, yüksek verimle çalışabilmektedir. Danfoss DHP-AQ Isı Pompası, enerji fiyatlarının sürekli arttığı günümüzde, bir anlamda can simidi görevi yapacaktır. Doğada saklı bulunan enerjiyi kullanarak, konforlu ısıtma ve soğutma yapan Isı pompası için Danfoss çok ciddi AR&GE çalışmaları ve yatırımlar yaptı” dedi.
Gündemin en önemli başlığı
Isıtma ve soğutmanın diğer tüm yaşamsal gereksinimler gibi önemli olduğunu belirten Şan, sözlerine şöyle devam etti:
“Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan ısıtma ve soğutma sistemlerinden, yüksek konfor sunarken aynı zamanda enerji tasarrufu yapmaları da beklenmektedir. Özellikle iş yerlerinde, çalışma ortamları enerji verimliliği göz önünde tutularak konforlu hale getirilmek isteniyor. Günümüzün en önemli sorusu: Yaşam konforumuzu arttırırken enerji tasarrufunu nasıl sağlarız? İşte bu sorunun cevabını Danfoss biliyor.”
Şan, “Isıtma ve Soğutma alanında 79 yıllık deneyime sahip ve başta Termostatik Vana olmak üzere birçok ürünün de Mucidi olan Danfoss A/S, araştırmacı, yaratıcı ve inovatif bir yaklaşımla ürettiği ürünleriyle, bu soruya cevap veriyor” dedi.