Endüstriyel Otomasyon
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Engine with transmitter

Endüstriyel Otomasyon

Çeşitli ve sürekli yenilik gerektiren endüstrileri kapsayan, geniş ve küresel bir pazara hizmet veren Endüstriyel Otomasyon, endüstriyel kontrol ekipmanları ve sistemleri için tek çözüm ortağınızdır.   Danfoss Endüstriyel Otomasyon ile, basınç ve sıcaklık izleme ve kontrolü, elektrik enerjisi ve akışkan kontrolü üzerine uzmanlaşmış Danfoss teknoloji havuzuna  erişebileceksiniz. Solenoid valfler, sensörler, basınç veya sıcaklık kontrolü için transmiterler ve kontrol cihazları gibi yaygın bilinen ürünlerin yanısıra kontaktörler ve motor yol vericiler de ürün yelpazesinde yer almaktadır.
Kontrol ekipmanlarımız, üstlendikleri izleme ve güvenlik fonksiyonları ile, sistemin genellikle küçük ama can alıcı parçalarıdır. Çözüm ortağınız olarak bizi seçtiğinizde, uygulamanız için gereken kontrol ihtiyacınızı mümkün olan en hızlı ve ekonomik şekilde, tam ve doğru  olarak temin edebilirsiniz. Diğerlerinin “özel konfigürasyon” olarak tanımladığı ürünleri, standart ürünlerimiz arasından teslim ederek, zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlarız.

Danfoss Endüstriyel Otomasyon, Türkiye’de Totem A.Ş. tarafından temsil edilmektedir.
Daha detaylı bilgi için lütfen kendileriyle temasa geçiniz:    
            
Totem Isı Malzemeleri ve Makina Tic. San. Ve Mümessillik A.Ş.
Merkez:
Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:18 
34330 Levent,
İstanbul
E-posta:totem@totem.com.tr
Telefon:+90(212) 279 70 71
Faks: (212) 279 07 36


Aşağıdaki bağlantılar sizi www.danfoss.com/turkey sayfasının dışında küresel websitemize yönlendirecektir: