(TR) Danfoss Türkiye
Isıtma
> Danfoss Isıtma
> Elektrikli Yerden Isıtma
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Elektrikli Yerden Isıtma

DEVI A/S, elektrikli yerden ısıtma ve kar-buz önleme sistemleri üretimi ve satışında dünya lideridir. Şirket 1942 yılında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde kurulmuştur. Başlangıçta endüstriyel amaçlı ısıtma elemanları üreten DEVI, 60'lı yılların başında elektrikli ısıtma kabloları alanına odaklanmış ve bu konuda gelişimini sürdürmüştür. 70'lerin sonu ile 80'lerin başında, birçok diğer Danimarka şirketi gibi Devi de faaliyetlerini Kopenhag'dan şehir dışına, sanayi bölgesine taşıma kararı almış, kalifiye çalışanların yoğun olduğu, ulaşımı kolay olan ve uluslararası havaalanına çok yakın olan Vejle şehrine yerleşmiştir. Bundan sonra konusunda hızla ilerlemiş ve muhtelif ülkelere ihracatını büyütmüştür. DEVI, 2002 yılında Danimarka’nın en büyük endüstri kuruluşu olan ve yıllık ortalama cirosu 2 milyar Euro’yu bulan Danfoss Group bünyesine katılmıştır. DEVI'nin ISO 9001 ve ISO 14001 Sertifikasyonuna sahip 3 üretim tesisinden 2'si Danimarka’da ve biri de Fransa’dadır. Üretiminin %70'ten fazlasını Batı Avrupa ülkelerinde (Fransa, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya) pazarlayan DEVI, ürünlerini kendi organizasyonu üzerinden doğrudan veya kardeş firma ve temsilcilikleri aracılığı ile 60'tan fazla ülkede sunmaktadır.Devi Türkiye ofisi, 2003 yılında, bölgedeye daha yakın ve daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla kurulmuştur. Bugün Türkiye'de de, dünyada olduğu gibi geniş bir referans listemiz mevcuttur ve gün geçtikçe sistemlerimizin kullanımı artmaktadır.

Sorumluluk ve İstek

Danfoss Grup 2.2 milyar EURO cirosu ve 18,200 çalışanıyla dünya çapında bir şirkettir.

Temel değerlerine bağlı kalarak Danfoss'un vizyonu çalışma alanları olan Soğutma&Havalandırma, Isıtma&Su ve Hareket Kontrolü sektörlerinde pazar lideri olmaktır.

Amacımız çevre ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde hissedarların beklentilerini karşılamak için saygın bir şirket olmak, yaşam kaitesini arttıracak teknolojilere öncülük etmektir.