Bağlı Şirketler
> Bağlı Şirketlerimiz
> Ortaklıklarımız
> Birleşik Şirketler
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Birleşik Şirketler

Birleşik şirketler, Danfoss için önemli etkisi olan ve hem ortağımız hem de yardımcımız olan şirketlerimizdir.

Önemli etki, şirketin finansal ve yönetim tarzına katılmamızla güçlenmesidir fakat tamami ile bu şirketler kontrolümüz altında değildir.

Şirketin ve iş gücünün kararsal açıdan % 20-50'sini kontrol etmek ve elinizde tutmak tipik bir önemli etki sağlar.

Danfoss Universe

Yaşayarak öğrenmek-Danfoss Universe teknolojiden ilham alınarak dizayn edilen, heyecan verici makinaların ve eğlence aktivitelerinin olduğu fizik kuralları ve serüvenlerle dolu bir parktır. Bu park Danimarka’nın güneybatısında Danfoss Merkez’in hemen yanında yer almaktadır. Burada tüm aile bireyleri mükemmel bilim dünyasını öğrenerek ve eğlenerek güzel bir gün geçirebilirler. Parktaki aktiviteler Danfoss’daki üretimlerden soğutma, ısıtma ve hareketin eğlenceli versiyonları üzerine kuruludur. Bu parkın amacı çocukların, gençlerin hevesini ve ilgisini teknoloji ve bilime çekmektir. Danfoss Universe, The Bitten ve Mads Clausen Vakfı’na aittir.

Sorumluluk ve İstek

Danfoss Grup 2.2 milyar EURO cirosu ve 18,200 çalışanıyla dünya çapında bir şirkettir.

Temel değerlerine bağlı kalarak Danfoss'un vizyonu çalışma alanları olan Soğutma&Havalandırma, Isıtma&Su ve Hareket Kontrolü sektörlerinde pazar lideri olmaktır.

Amacımız çevre ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde hissedarların beklentilerini karşılamak için saygın bir şirket olmak, yaşam kaitesini arttıracak teknolojilere öncülük etmektir.