最新消息
> 新聞概覽
> 財經新聞
> 產品
> 展覽 & 活動
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
電子式膨脹閥

新一代丹佛斯ADAP-KOOL®控制系統在CO2 蒸發器的應用

2010年3月1日
新一代ADAP-KOOL®系統有許多創新的特點,尤其在於它可有效利用CO2以及發掘其在冷媒應用上的最大潛能。

丹佛斯現推出新一代用於CO2蒸發器的ADAP-KOOL®系統。
此系統組成元件有:

• AK-CC550A 控制器
• AKVH 電子式膨脹閥
• 壓力轉換器及溫度感應器

AK-CC550電子控制器
新的丹佛斯ADAP-KOOL®可更容易使用在CO2系統,如此一來可以加速將CO2帶進市場的腳步。

突如其來的過熱變化是系統在使用CO2所遇到其中的挑戰之一,尤其在蒸發器尚未完全適應CO2氣體時。原因在於它需要其控制器一個很快速的反應能力,因應這個特殊用途,丹佛斯AK-CC 550A控制器同時也包含了模擬演算的設計,讓使用者可以預先模擬系統狀況,減少安裝測試時間。

另一個使用CO2的挑戰是高壓閥在停滯狀態時,也就是高溫的狀態,膨脹閥會產生高壓差現象。丹佛斯AKVH 電子式膨脹閥巧妙地解決這兩個困擾。這個閥件可達到90 Bar的最大工作壓力及35 Bar的最大壓力差。相較於其他膨脹閥技術, AKV閥的極快反應時間是讓人關注的另一個重要特色。


因應暖化議題增溫,全球對再生及替代能源的依賴度逐年增加。
抗暖化產業將主導未來經濟發展,丹佛斯致力於研究及發展替
代能源技術,將產品帶入綠色環保時代!



與您一起分享工作的快樂

我們所做的一切都是從客戶的利益出發,滿足客戶短期和長期的需求和期望。我們的目標是始終成為您心目中最佳的選擇,最滿意的供應商和商務合作夥伴,與您一起分享工作的快樂。如果您想要幫助公司提高工作效率、增加利潤,今天就請您馬上與我們聯繫。

我們與您一起讓夢想成真。