最新消息
> 新聞概覽
> 財經新聞
> 產品
> 展覽 & 活動
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
丹佛斯壓力傳送器在工具機油壓節能系統的應用

壓力傳送器控制油壓伺服系統省電達60%

2012年1月3日
精密機械研發中心將丹佛斯壓力傳感器MBS3050應用於新開發的工具機油壓節能系統,實測後節電效益高於達60%。

高效能、高精密

在工具機中,除了主軸切削過程佔耗電的最大部份外,油壓部分也有將近40%的用電比例。精機中心新開發的節能模組少了油壓高壓迴流的發生,高壓狀況減少後,使得油溫變化能保持在一定的範圍內,油質不易劣化,更使得機台最終在精度上表現更為穏定。

此油壓伺服控制系統由丹佛斯壓力傳感器進行精密壓力監控,以達成系統的閉迴路控制,當控制系統設定壓力後,實際系統壓力藉由壓力傳感器檢出負荷,當壓力上升到達設定值時,此時通過丹佛斯壓力傳送器的高響應(response) 實現系統高精密的壓力控制,達成高度應答性相對產生高效率的作動,使系統耗電量達到最節能的效果。

該節能系統設計原理,解決了傳統高壓洩流的能源耗損,只在需要的時候作動,做到「要多少給多少」達到最適出力的節能效果。

歡迎聯繫丹佛斯,瞭解更多節能解決方案。
丹佛斯工業自動控制產品型錄

核心產品型錄

核心產品型錄提供主要產品的完整介紹及訂購代碼選擇,您可以在線上瀏覽或下載成pdf 檔。