>
我的產品目錄
最新消息
>
新聞概覽
>
財經新聞
>
產品
>
展覽 & 活動
關於丹佛斯
我們的願望、承諾、行為
我們的組織
產品
目錄
經營領域
冷凍及空調
供熱應用
工業自動控制
電力電子
新聞中心
最新消息
歷年新聞
訂閱電子報
人才招募
丹佛斯台灣
全球
聯絡我們
丹佛斯台灣
全球
>
首頁
>
新聞中心
>
最新消息
氣缸壓力傳感器 MBS1800 有效延長產品壽命、減少能耗
2011年12月29日
丹佛斯推出全新 MBS1800 氣缸壓力傳感器,非常適合應用在柴油和汽油引擎的惡劣環境下。這款壓力傳感器採用一種獨特的晶體技術,能夠延長使用壽命達20%,同時還能減少2%能耗。
通過 MBS1800 高品質壓力傳感器使二行程和四行程引擎的工作輸出比目前水準提昇,能耗減少、維修成本降低以及使用壽命延長,綜效產生了極佳的投資回報。
堅固耐用的 MBS1800 具有諸多優異特性:
壓力範圍高達 250 bar
過載壓力高達 300 bar
溫度範圍高達 350° C
回應頻率 20 kHz
固有頻率 > 90 kHz
減少二氧化碳排放量達 2%
可在惡劣的環境下運行 20,000小時
MBS 1800 壓力傳感器有兩種型號可供選擇:
一體式: 感測器和放大器安裝在一個機殼裏
內置: 感測器和電荷放大器用一條高性能電纜牢固而靈活地連接在一起
MBS1800 傳感器擁有許多創新,比如 Double-Shell™ 機殼、內裝預載元件以及獲得專利的防漏設計 Leak Proof Design™。
這些享有專利的創新使此款傳感器不僅具備最高精確度,同時也是最安全的。
>
MBS1800 壓力傳感器型錄
>
Email: 聯繫丹佛斯
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
列印此頁
丹佛斯電子報
訂閱丹佛斯電子報,即時了解丹佛斯最新產品及業務訊息。
>
馬上訂閱
查看工業控制產品線上型錄,獲取更多產品資訊:
>
線上型錄