對移動液壓製造商而言,業主總成本變得日益重要。由於機械開關只具有開和關功能。但是經過一定次數的使用後,常常發生洩漏、性能不精確或電子開關不可靠等問題。不過,丹佛斯雙輸出壓力傳送器可提供可變信號和開關功能。它的最大耐受電流為 150 微安培,甚至可以直接驅動繼電器,啟動液壓閥、泵或警示燈。另外,丹佛斯壓力傳送器具有優異的長期穩定性,幾乎沒有偏移。同時,不管使用多少個開關,都不會產生機械磨損。
MBS1300 和 MBS1350 (含限流器)有多種壓力和電氣接頭可供選擇,可以取代在液壓應中使用的大部分機械式開關。開放式關斷輸出,可以直接接地,而且電阻幾乎為零,提供低電位信號在mV範圍內。
如想找到最適合您的移動液壓應用的壓力傳送器,請聯繫丹佛斯經銷商。
作者 Lars Baunsgaard,Product Manager pressure transmitter。