最新消息
> 新聞概覽
> 財經新聞
> 產品
> 展覽 & 活動
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
丹佛斯NLX壓縮機

提昇冷卻技術 - 丹佛斯持續推出改良式R600a壓縮機

2010年6月11日

丹麥冷凍業界先驅 - 丹佛斯即將亮相其NLX-KK.1.改良式壓縮機系列產品。這款壓縮機設計充份使用NLX UFO技術以確保更小的摩擦力,進而提昇機械運轉效能。


丹佛斯希望提供最現代化的產品,開發了能替代現有NLX-KK系列的壓縮機。高效能以及低能耗是新款壓縮機特別吸引人的特點。機箱測試結果證實上述的NLX-KK壓縮機可用一對一方式替換。而新的NLX-KK.1壓縮機仍使用環保概念冷媒R600a,它展現的優點有:

   • 加大的消音器降低了噪音值(吸力脤動和流動損耗減弱)
   • 調節馬達設計
   • 改良式吸入端接頭
   • 造型輕巧,機身安裝時不需太大的空間

產品規格介紹(NLX8.8KK.1, NLX10KK.1, NLX11KK.1, NLX13KK.1, NLX15KK.1) 

   
• 改進吸入端接頭位置
   • 可用一對一方式替換前一代NLX-KK壓縮機
   • 冷媒形式:R600a
   • 應用範圍:中/低溫
   • 蒸發溫度: -35 to -10 °C *
   • 電壓/频率: 198 - 254/50 V/Hz *
   • 冷卻能力: 108 - 185 watt *
   • COP值: 1.34 - 1.37 W/W *

產品驗證:
*EN12900/CECOMAF • 220V/50Hz • static cooling

本文轉載翻譯自:hydrocarbons21.com 

與您一起分享工作的快樂

我們所做的一切都是從客戶的利益出發,滿足客戶短期和長期的需求和期望。我們的目標是始終成為您心目中最佳的選擇,最滿意的供應商和商務合作夥伴,與您一起分享工作的快樂。如果您想要幫助公司提高工作效率、增加利潤,今天就請您馬上與我們聯繫。

我們與您一起讓夢想成真。