最新消息
> 新聞概覽
> 財經新聞
> 產品
> 展覽 & 活動
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AKS4100/4100U

AKS 4100/4100U產品的高度靈活性和精確性帶給您全新體驗

2011年11月7日
丹佛斯最新AKS4100/4100U雷達液位傳感器有效採用TDR技術(時域反射計)來測量傳輸延時,因此能完全滿足工業冷凍應用的需求,並確保產品高度可靠性和精確性。

新的AKS4100/4100U非常方便現場安裝和使用,因此可幫助您在安裝過程中省下大量時間。

此外,AKS4100/4100U可應用在所有非易燃性冷媒 - 包括氨和二氧化碳。有電纜線和同軸纜線兩種樣式和不同長度可供選擇,並依照客戶需求來考慮是否需使用帶有顯示介面的傳感器。

新的AKS4100/4100U產品系列的傳感器具備簡單安裝,方便使用,靈活配置的特色,對用戶而言,由於探針長度可靈活調整,所以並不需針對現場量測儀器做校正。

電纜式AKS4100/4100U最適合用在一般常見冷媒,像是R717(氨冷媒),HCFC,HFC環保冷媒以及非腐蝕性氣體/液體,除了二氧化碳冷媒以外,線長從800毫米(31.5英寸) 到 5,000毫米(197英寸)。

而同軸式的AKS4100/4100U產品則專門用在二氧化碳冷媒,不過它還是可以用在其他通過檢驗的常用冷媒。

如果您想了解更多AKS4100/4100U產品或工業冷凍應用相關訊息,歡迎聯繫丹佛斯冷凍空調業務部門。
ICF Valve Stations

丹佛斯工業用冷凍產品

我們提供您完整的工業冷凍產品解決方案