最新消息
> 新聞概覽
> 財經新聞
> 產品
> 展覽 & 活動
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
丹佛斯電磁閥 EV260B

使用丹佛斯電磁閥,延長您的製程設備使用壽命

2009年11月17日
丹佛斯 EV260B 比例閥適用於水、油及其他中性液體,從食品飲料行業的設備到精密的牙科工具,是眾多行業應用的理想選擇。 EV260B 具備一系列極佳的功能,永遠為您提供完美的製程控制。

精確可靠

EV260B 是一種直接伺服操控閥,可在大容量的行業製程中使用。其設計和生產以高精度為目標,令 EV260B 的反應時間很短,並且極易操作。 在工業製程應用中,完美的製程控制不僅能節省生產和經營成本,還可以延長設備的使用壽命。

為確保實現精準控制,EV260B 在需求流量與實現流量之間的延遲時間短。這就保障了低的磁滯現象和卓越的可重複性。比例閥還可在低差壓下(最低可達 0.5 bar)使用,並依然保持精準的功能。其調節曲線持平行比例,所以開放角度與輸入信號成正比。
電磁閥用於牙科設備
EV260B 在牙科醫療設備中備受推崇,可用於控制牙科機器的介質速度。EV260B 以可靠性和長使用壽命著稱,能夠防止出現洩漏和氣穴,由此延長昂貴牙科設備的使用壽命。在發生電源故障時,內置的故障防護功能會關閉比例閥,保護操作人員和設備。

想要瞭解丹佛斯流體控制解決方案的更多資訊,您可以就近與遍佈全球的丹佛斯網絡或經銷商聯繫。

作者:Laura Escudero, Sales Development Manager, Spain
工業自動控制全系列產品

工業自動控制產品型錄

瀏覽丹佛斯的產品型錄,查詢有關工業自動控制產品的訊息及解決方案︰