丹佛斯以最少能耗提供最大冷卻能力來展現附加能效解決方案。其中 TL3CN & TL4CN 輕商用壓縮機兼具中低溫層應用及徹底執行丹佛斯丙烷氣計劃。有關 TLES10KK.3 & TLY10KK.3 主要是針對家用而設計的壓縮機,同時讓丹佛斯TL產品系列延伸最大到156瓦的應用能力。TLX4KK.4 壓縮機的設計讓其在家電上的應用產生最大的效益,因為所使用的R600a 冷媒改善了冰箱的冷藏能力,此外它也是新一代小容量壓縮機的最佳代表作。
產品規格介紹
TL3CN
冷媒: R290
特點:低能耗,高效能,較少的丙烷氣冷媒以降低易燃度
蒸發溫度:-40 to 5 °C
電壓/頻率:198 - 254/50 V/Hz
冷卻能力: 99 watt ***
COP值: 0.92 W/Wv ***
TL4CN
冷媒: R290
特點:低能耗,高效能, 較少的丙烷氣冷媒以降低易燃度
蒸發溫度:-40 to 5 °C
電壓範圍/頻率: 198 - 254/50 V/Hz
冷卻能力: 132 watt ***
COP值: 1.04 W/W ***
TLES10KK.3
冷媒: R600a
特點:中高效能,小型家用規格
蒸發溫度:-35 to -10 °C
電壓範度/頻率: 198 - 254/50 V/Hz
冷卻能力: 126 | 154 watt **
COP值: 1.06 | 1.30 / W/W **
TLY10KK.3
冷媒: R600a
特點:中高效能,小型家用規格
蒸發溫度: -35 to -10 °C
電壓範圍/頻率: 198 - 254/50 V/Hz
冷卻能力: 128 | 156 watt **
COP值: 1.21 | 1.48 / W/W **
TLX4KK.4
冷媒: R600a
特點:提高10% - 15% COP值
蒸發溫度: -35 to -10 °C
電壓範圍/頻率: 198 - 254/50 V/Hz
冷卻能力: 46.0 | 56.3 watt *
COP值: 1.27 | 1.56 W/W *
產品認證資料:
* EN12900/CECOMAF | ASHRAE • 220V/50Hz • RC 2μF • ePTC • static cooling
** EN12900/CECOMAF | ASHRAE • 220V/50Hz • RC 4μF • static cooling
*** EN12900/CECOMAF • 220V/50Hz • fan cooling 1.5 m/s