最新消息
> 新聞概覽
> 財經新聞
> 產品
> 展覽 & 活動
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯的節能解決方案打造家樂福Montpellier賣場的環保制冷系統

2011年11月3日
不久前,由於法國家樂福的高層管理人員想要尋求能有效減少碳足跡的方法,他們著手在法國蒙貝利耶附近的新賣場制冷系統設計時導入環保概念。為了完成這個任務,丹佛斯參與了這項計劃並協助家樂福承包商Teissonnière安裝R134a/CO2環保冷媒串聯系統。
過去幾年,由於環境保護已成為所有企業和團體主要關注的議題。因此,家樂福的高層主管也積極思索如何將環保理念付諸在賣場的系統設計,並讓環保技術成為系統規範的其中一部分。其承包商Teissonnière為了因應這個策略,設計了一個具特殊技術規範的環保制冷系統來符合家樂福的需求,主要目的在於盡可能降低碳排放量對環境的影響。因此Teissonnière完成了第一個R134a/ CO2環保冷媒串聯系統,這套系統以R134a冷媒搭配丹佛斯膨脹閥來有效控制冷藏室和冷凍櫃的冷藏能力,並且藉由二氧化碳 (CO2) 冷媒來冷卻小型冷凍/冰櫃機組。

基本上,會選擇 R134a冷媒是因為其優勢多過於R404a,由於它極佳的熱傳效果以及較低的GWP(溫室效應) 值。而選擇二氧化碳天然冷媒則在於其完全符合特殊技術規範需求,而且對於造成臭氧層的破壞和GWP(溫室效應)指數的影響較低。Teissonnière的經理Bernard Abrax並強調對於需要較小管徑的管路系統 (當銅價飆漲時,是個相對優勢),二氧化碳能提供極佳的容積效率和比較小的冷媒負載。此外,二氧化碳提供了高輸出能量,但相較其他HFC冷媒的成本卻比較低。

然而,令人矚目的二氧化碳天然冷媒處理起來其實比較複雜,主要因為它需較高的工作壓力。由於二氧化碳其實並非目前常用冷媒,這讓承包商Teissonnière在選擇設備時也因此面臨到資源嚴重不足的難題。 因此他們決定與丹佛斯一同攜手合作這次的系統開發計劃,他們除了深信丹佛斯集團能提供完善的二氧化碳解決方案,也仰賴丹佛斯對系統設計所具備的專業知識和豐富經驗。而丹佛斯團隊也不負所望,從選擇特殊的二氧化碳設備到優化系統建立的過程中給予Teissonnière許多技術指導,促成雙方這次愉快的合作經驗和專案的成功。

丹佛斯的ADAP - KOOL®系列產品被選用在這次的R134a/CO2系統開發案。兩組中央冷藏機組都安裝了AK - PC控制裝置(AK-PC840功用在於冷藏,AK-PC740功用在於冷凍)能啟動浮動壓力來引導AKD變頻器依實際冷藏能力需求調整馬力輸出,藉此來控制 ”中央機組”的耗電量,此外AK–PC也能控制冷凝器風扇運轉。也因此有助於降低制冷系統的噪音值,對於機房只有鄰近住宅區幾十米遠而言,這項功能更顯重要。

在冷藏和冷凍機組的調節他們選擇安裝丹佛斯AKV電子膨脹閥在系統上。AK-CC550控制器支援R134a冷媒;而AK-CC550A在控制二氧化碳冷媒系統有較佳的效果。電子膨脹閥因為能自動調節過熱度控制,有助於蒸發器冷媒充填最佳化,因此在季節或溫度轉換時(夏季/冬季),就不會對制冷機組的調節造成影響。

總結:
目前該系統已運轉約一年,對承包商Teissonnière而言,這是一個正面的經驗並值得作為下一次專案的參考依據。基本上R134a/CO2環保冷媒串聯系統的保養與其他HFC系統並沒有太大的不同。Teissonnière認為初次的系統開發是個學習經驗,一旦二氧化碳冷媒系統趨於成熟並被廣泛使用後,將如同一般系統能方便賣場操作。

丹佛斯集團的高效節能環保解決方案實現”綠色環保”和”永續經營”的企業經營理念,為您創造舒適的生活環境。



您正在尋找適合食品零售業的節能監控系統嗎?

觀看我們的影片將讓您了解丹佛斯如何幫助您在保持食品新鮮狀態的同時,也能為您改善節能效果!