48伏直流電的BD250GH/BD350GH壓縮機在電信機房冷卻設備的應用
在每日需仰賴電池供電長達16個小時的地區,丹佛斯的BD壓縮機可讓電池產生冷卻效果並使其溫度維持在25°C,因此能幫助您有效延續電池的壽命,提供安全信號和省下維修及替換成本。
電池消耗是一大問題,安裝BD系列壓縮機將能讓您:
- 使用高效直流壓縮機達到高COP的效果
- 建立一個能利用一般電池,太陽能發電和風力發電機運轉而無需轉換為交流電的冷卻系統
- 簡化整套系統設計並確保發揮最大性能
* 對照其他交流電和 230伏交流電,丹佛斯壓縮機所具備的優勢 !