冷凍及空調
> 新聞
> 產品資料與認証
> 產品選機軟體
> 電信冷卻解決方案
> 移動制冷解決方案
> 產品
> 應用領域
> CO2
> 教育 & 訓練
> 展覽資訊
> 新型電子制冷控制器 - ERC
> 新的ETS 6電子膨脹閥加快暖通空調系統發展腳步
> ICV
> 丹佛斯熱交換器帶來更多商機
> 關於我們與經銷通路
> PSH hot solution
> 熱泵專用渦卷式壓縮機
> 乾燥過濾器讓確保您的制冷空調系統安全和最佳化
 
 
 
 
 
丹佛斯感溫式膨脹閥系列產品包括各種形式的產品,例如具有獨立閥體與可更換芯子的感溫式膨脹閥,一體式感溫式膨脹閥(閥芯固定型),此外還有感溫式噴射閥。
>感溫式膨脹閥
丹佛斯具有適用於所有應用的電磁閥。標準型電磁閥可以適用於一般冷媒和氨(R717)為冷媒的系統,此外還有適用於水或鹽水為介質的電磁閥。 目錄中還包括了不銹鋼電磁閥、氣動閥及脈衝式電磁閥。
>電磁閥
在商用、工業冷凍和空調領域,壓力調節器和壓力溫度調節器有許多不同的功能和作用,例如:系統中的冷凍能力的調節,曲軸箱壓力的調節,儲液器壓力的調節,蒸發壓力的調節和冷凝壓力的調節。其範圍還包括了液態冷媒的分配,導閥,電動閥,油調節閥,和溢流閥。
>壓力及溫度調節器
丹佛斯的商用冷凍和工業冷凍的管路元件包括了各種產品,如熱交換器,油分離器和各種閥,如關斷閥與逆止閥。此外,您可以在目錄中找到工業冷凍應用常見的乾燥器和濾網。目錄中包括了氟系統和氨(R717)系統中的管路元件。
>管路元件
壓力控制其和溫度控制器產品系列能夠滿足用於冷凍和空調系統的多種應用。壓力控制器和溫度控制器由標準型KP和適用於重度應用的RT兩個系列所組成。控制器可以提供適用於氟化物和氨為冷媒的系統。
>壓力和溫度控制器
壓力控制水閥用於帶有水冷冷凝器的冷凍裝置中水流量的調節和控制。水閥可調整冷凝壓力,並且在冷凍裝置的整個工作過程中維持其恆定。當冷凍裝置停止工作時,冷卻水供水自動關閉。
>水閥
乾燥過濾器的產品範圍分為全封閉型乾燥過濾器和帶有可換芯的乾燥過濾器。全封閉的乾燥過濾器包括了不同的功能︰ 標準型乾燥過濾器, 雙向流型乾燥過濾器, 帶有儲液器的乾燥過濾器和燒毀型乾燥過濾器帶有可換芯的乾燥過濾器包括︰標準型適用 CFC / HCFC 冷媒的濾芯, 標準型適用 HFC 冷媒的濾芯,燒毀...
>乾燥過濾器和視窗
丹佛斯 CI-TI™ 接觸器和馬達啟動器可以為您價值昂貴的馬達和其它電氣設備提供完美的開關控制和最大程度的保護。它們結構精巧,易於安裝和且極為可靠。它們基於廣泛的應用經驗而設計,因此可以完全滿足客戶的需求。我們60多年的製造經驗確保了這些接觸器和馬達啟動器的卓越品質和長期使用壽命。
>Contactors & Motor Starters
用於電子控制冷凍裝置的溫度傳送器,壓力傳送器,液位控制傳送器,氣體檢測傳送器
>電子控制器:感知器,傳感器
用於冷凍系統的電子式操作閥與電子控制器連接,丹佛斯的 ADAP-KOOL 產品系列為典型的電子控制器. 產品範圍包括用於氟化物冷凍系統和氨(R 717)冷凍系統的電子膨脹閥,蒸發壓力閥,和使用電子和遠程控制的蒸發壓力導閥PM主閥。
>電子式膨脹閥
關斷閥和調節閥為手動操作的閥,用於工業冷凍應用,當在維修和維護期間,需要將部分管路關斷。閥的尺寸從 DN 6 mm ( in) 至 300 mm (12 in.). 閥的精心設計提供了最佳的流動工況,拆裝方便,易於維修。閥芯的獨到設計使閥門具有最可靠的密封性能。 可應用於所有常用的冷媒包括氨 (R...
>關斷和調節閥
產品範圍包括了機械聯動式和電子式的產品特別適用於工業冷凍應用中的液位控制,例如︰滿液式蒸發器,中間儲液器和液位分離器。有關於用於液位控制的電子器訊息可以參考電子控制: 傳送器和傳送器。
>液位控制器
應用於小型商業冷凍應用(如:展示櫃,小型冷庫和公共餐飲業冷凍應用)的Blackstar壓縮冷凝機組可以使用R134a, R404A, R407c, 和 R290為冷媒,115V 60Hz 和 230V 50HZ/60Hz為供電電壓和頻率.
>Black Star 壓縮冷凝機組
丹佛斯電器控制器為家用電器行業和小型商用電器研發和製造溫控器。產品包括無CFC雪櫃和冰柜的電子機械式溫控器和電子式溫控器,根據客戶需求提供適用於所有冷藏和冷凍應用為目的的溫控器和售後服務用溫控器。丹佛斯電器控制器透過ISO 9001/ISO 9002/ISO 14001的認証。
>冰箱冷凍櫃溫控器
用於冷凍和空調控制器的法蘭,接頭,電動機,流口組件和其他附件,維修備件。目錄包含了特定產品的附件和維修備件,例如︰感溫式膨脹閥,電磁閥.注意本部分還在建設中. 僅包括有限的訊息和部分的採買代碼.
>附件和備品
丹佛斯壓縮機產品系列的範圍涵蓋從最小的應用於車用的直流電源全密閉式壓縮機到大型商用空調或工業應用所使用的渦卷式壓縮機。特殊類型壓縮機,例如高效型壓縮機,變頻式壓縮機和使用太陽能為能源供應的壓縮機。壓縮機所使用的冷媒除了包括所有常用型HFC,HCFC和CFC冷媒,還包括了小型壓縮機所使用的碳氫類冷媒。...
>壓縮機