冷凍及空調
> 新聞
> 產品資料與認証
> 產品選機軟體
> 電信冷卻解決方案
> 移動制冷解決方案
> 產品
> 應用領域
> CO2
> 教育 & 訓練
> 展覽資訊
> 新型電子制冷控制器 - ERC
> 新的ETS 6電子膨脹閥加快暖通空調系統發展腳步
> ICV
> 丹佛斯熱交換器帶來更多商機
> 關於我們與經銷通路
> PSH hot solution
> 熱泵專用渦卷式壓縮機
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Applications for Direct Current Compressors

移動制冷解決方案

專為期待舒適生活的現代人所打造的直流壓縮機

丹佛斯卓越的直流壓縮機應用在可攜式冰箱、轎車、輪船、卡車等,超越了移動制冷所帶來的挑戰。BD系列的壓縮機除了能讓食物,藥品在運輸過程中保持鮮度,使用在通訊業者基地站的冷卻能力也展現出產品優越的性能,詳細說明如下:

  • BD35F/50F/80F 基本型壓縮機:使用12/24V直流電壓, R134a冷媒,應用在可攜式冷凍櫃和冷藏櫃。  
  • BD250GH / BD350GH 結構型壓縮機: 使用12/24V直流電壓, R134a冷媒,專門用在卡車司機休息室的局部空調系統。
  • BD35K, R600a / BD100CN, R290壓縮機:適用在太陽能系統、疫苗箱等的固定應用。
  • BD250GH / BD350GH壓縮機:使用48V直流電壓,R134a  冷媒,可用在通訊業的基地站。

所有的壓縮機內建的電子控制裝置有控制轉速,提供溫控器信號和過熱度保護,防止過電破壞而設計的放電安全控制功能,此外透過Tool4Cool®選型軟體能達到更好的電子溫控和"風扇轉速控制"效果。

壓縮機選型手冊:

Cooling in Recreational Vehicles

醫用冷藏設備

• 完整的直流壓縮機系列產品
• R134a/R404A/R290冷媒
• 高COP值
• 高效率和可靠度


操作說明書:
 Cooling in maritime Appliances

非道路用冷卻設備

• 適合太陽能發電
• 交流和直流電源供應
• 轉速/能力控制
• 可適性的能源優化管理(AEO)

                                                          操作說明書:
Cooling in Trucks

局部冷卻系統(卡車空調)

• 低能耗
• 確保運輸安全穩定
• 無聲運轉
• 精巧設計

                                                                      操作說明書:

太陽能直流供電解決方案

BD壓縮機適用於新能源太陽能供電由於:

  • 具備廣泛的電壓 
  • 極低的啟動電流 - 在蓄冷設備被用來儲存能源時不需用到電池 
  • 在非道路使用的多種冷卻設備,例如貯藏櫃、疫苗箱的運送,休閒渡假飯店的冰淇淋櫃,食品保鮮,船用冰箱等的應用,都能使其不分畫夜地保持所需要的溫度