冷凍及空調
> 新聞
> 產品資料與認証
> 產品選機軟體
> 電信冷卻解決方案
> 移動制冷解決方案
> 產品
> 應用領域
> CO2
> 教育 & 訓練
> 展覽資訊
> 新型電子制冷控制器 - ERC
> 新的ETS 6電子膨脹閥加快暖通空調系統發展腳步
> ICV
> 丹佛斯熱交換器帶來更多商機
> 關於我們與經銷通路
> PSH hot solution
> 熱泵專用渦卷式壓縮機
> 乾燥過濾器讓確保您的制冷空調系統安全和最佳化
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Heat Pump Performer Scroll Compressor

提供您的客戶一個雙贏的解決方案

 
高效的節能與降低環境影響程度
 
安裝丹佛斯熱泵專用渦卷式壓縮機能滿足現在客戶對高效能產品的期待,所以是新的熱泵系統最佳選擇 – 尤其可被用在大樓翻新建案的部份。這系列壓縮機的重要特色在於它是針對熱泵系統應用而量身打造的。

 
熱泵專用渦卷式壓縮機為您的客戶達到的節能價值

特殊的蝶閥可讓每年的能源利用效率達到最好的效果以及最理想的卷軸設計,讓百福馬熱泵專用渦卷式壓縮機在眾多的競爭品牌中能脫穎而出。

低噪音,高舒適享受

您的客戶可以期望新的熱泵系統將帶給他們最大的舒適度。丹佛斯百福馬熱泵專用渦卷式壓縮機比其他競爭廠牌低2dBA,實質上降低了接近一半的噪音值。由於壓縮機輕聲的啟動和運轉方式,就算對於比較敏銳的客戶來說,在夜晚還是可以享有寂靜的睡眠環境。

降低噪音值將提高客戶整體的舒適度

在極端的工作環境下,也能提高系統運作能力
丹佛斯百福馬熱泵專用渦卷式壓縮機有比較大的能力範圍。也就是說您的客戶熱泵系統在室外溫度低於20°C時還是可以保持高效能運作,同時他們也能夠藉由輔助熱源來達到節能效果。 
 

若您想了解更多關於熱泵專用渦卷式壓縮機,請立即與我們聯絡。