工業自動控制
> 工業自動控制
> 產品目錄
> 產品
> 行業
> 新聞中心
> 授權經銷商
 
 
 
 
 
從汽油幫浦到乾洗機,幾乎所有產品的生產廠商都會選用丹佛斯的閥系列產品。閥通常都較小,但它們往往是一個設計的關鍵零件,並且閥的選擇也並不總是那麼容易。但只要與丹佛斯密切合作,您就可以快速地找到符合您應用所需的閥,而且成本需求是最為划算的。比如,憑借我們全面的產品系列,我們通常可以直接提供被其他廠商列為...
>工業閥門
丹佛斯生產用於工業應用的壓力控制元件已經有50多年的歷史了。如今它提供了業界最全面的產品系列。 除了壓力開關和壓力傳送器外,我們還提供了各類齊全的溫度感測器和傳送器系列。 所有產品都是在透過 ISO 認証的現代化工廠中生產的,完全符合相關的品質標準。 這些產品精度高、堅固耐用並且使用壽命長,即使在...
>壓力監視和控制
丹佛斯生產用於工業應用的溫度控制元件的歷史已超過 50 年。如今它提供了業內最完整的產品系列。 除了溫度開關和溫度感測器外,我們還提供了完整齊全的壓力開關和傳送器系列。所有產品都是在透過 ISO 認証的現代化工廠中生產的,完全符合相關的品質標準。這些產品精度高、堅固耐用並且使用壽命長,即使在最嚴苛...
>溫度監視和控制
丹佛斯 CI-TI™ 接觸器和馬達啟動器可以為您價值昂貴的馬達和其它電氣設備提供完美的開關控制和最大程度的保護。它們結構精巧,易於安裝和且極為可靠。它們基於廣泛的應用經驗而設計,因此可以完全滿足客戶的需求。我們60多年的製造經驗確保了這些接觸器和馬達啟動器的卓越品質和長期使用壽命。
>接觸器和馬達啟動器
丹佛斯工業控制設備的配件和備品
>零配件