工業自動控制
> 工業自動控制
> 產品目錄
> 產品
> 行業
> 新聞中心
> 文件資料
> 授權經銷商
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
溫度感測器

溫度感測器

溫度在許多工業製程中扮演著關鍵的作用,因此,對溫度的量測必須力求精確。不準確的溫度可能導致嚴重後果,如不正確的過熱溫度就足以使您的設備壽命縮短。丹佛產品系列包括溫度感測器和傳送器。

特點:
  • 高度防潮 
  • 可測量介於 -  50°C 到 800℃ 的溫度
  • 固定的或可更換的測量插片
  • Pt 100/Pt 1000 阻抗元件、NTC/PTC 和熱電偶
  • 可內置傳送器 
  • 可選用符合船舶認証型號 
MBT 系列溫度感測器

溫度感測器的應用領域

丹佛斯溫度感測器和傳送器是專為以下領域的重工業應用而設計︰
交通運輸︰ 工程機械、鐵路、海洋。
機械及設備︰ 壓縮機/幫浦、金屬加工設備、液油壓、工業引擎。
製程與能源︰ 風力發電、發電機組。
HVAC/R︰ 比如冷凍、鍋爐控制等,確保您的應用順利的運行。
MBT5252 溫度感測器

溫度感測器的工作原理

溫度感測器根據系統中的實際溫度提供連續的輸出,使製程可以嚴格控制。 感測器的輸出信號可以是︰  
  • 歐姆、RTD、NTC/PTC
  • 伏特、熱電偶
  • 毫安/伏特、傳送器

取決於所需要的傳感技術。
丹佛斯採用 3 種傳感技術︰

  • RTD(電阻溫度探測器)︰ Pt100 或 Pt 1000,兩者都精確、穩定,並且涵蓋廣泛的溫度範圍。RTD為薄膜元件,可以確保良好耐用性和快速回應時間。
  • NTC/PTC (負/正溫度特性)︰ 定製的輸出信號,具有競爭力的價格,大多用於 OEM 客戶。
  • 熱電偶︰ 適用於非常高的溫度,機械性能非常穩定。
MBT3270 溫度感測器

靈活的解決方案 - 標準或客製

無論您的應用和技術要求是什麼,丹佛斯都可以用標準的通用型溫度感測器或和客製溫度感測器來滿足您的各種需求。