工業自動控制
> 工業自動控制
> 產品目錄
> 產品
> 行業
> 新聞中心
> 文件資料
> 授權經銷商
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
電磁閥

電磁閥

丹佛斯提供了廣泛的電磁閥類型,有直動式、先導式和助力提升式。丹佛斯電磁閥為流體和氣體提供簡單且經濟的控制與調節方式。

電磁閥性能:   

  • 更好的防水錘現象 
  • 使用壽命長
  • 不受污垢影響
  • 多種閥體規格及密封材質
  • 適用於創新的卡夾式線圈系統
  • 線圈防護等級可達 IP67

更詳細資料請參閱電磁閥線上目錄

工業用電磁閥

電磁閥的應用領域

丹佛斯電磁閥適用於一系列的工業應用,並以高性能而著稱︰

  • 洗衣機和乾洗清潔設備
  • 工業清洗設備
  • 高壓滅菌器/消毒器 
  • 壓縮機和真空幫浦 
  • 塑膠成型機 
  • 蒸汽鍋爐
  • 食品加工機械 
  • 噴頭和滅火系統
  • 牙醫設備
  • 咖啡機
  • 鍋爐
聯繫丹佛斯

聯繫丹佛斯

如果您在選擇閥門時需要協助,請查看電磁閥線上目錄中的各個產品系列,或者直接與我們聯繫。
電磁閥技術資料

電磁閥技術資料和線上目錄

在我們的線上目錄中查詢電磁閥系列的詳細技術訊息、資料、圖面、量測規格和產品代碼。
電磁閥

工業用電磁閥

丹佛斯電磁閥系列提供了廣泛的工業應用閥門。它包含不鏽鋼材質的型號(可以抵抗侵蝕性介質)和 IP 67 防水外殼。

我們可以根據您的系統中的介質量身打造不同閥體及密封材質的電磁閥,使您的應用達到最佳化。