工業自動控制
> 工業自動控制
> 產品目錄
> 產品
> 行業
> 新聞中心
> 文件資料
> 授權經銷商
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
壓力開關

工業應用壓力開關

丹佛斯為工業應用生產壓力控制設備已超過 75 年的歷史了,它提供了業界最廣泛的產品系列。

丹佛斯壓力開關系列可測量和控制空氣和液體壓力。

我們的壓力開關精確度高、堅固耐用、使用壽命長,即使在最嚴苛的環境條件下也能日復一日地完美運行。
應用於鍋爐的壓力開關

壓力開關的應用領域

丹佛斯壓力開關系列包括用於一般工業應用途及適用於嚴苛環境條件要求的專用開關。

RT 系列為高性能壓力開關,適用於大多數陸地和海上的應用。

BCP 壓力開關專用於蒸汽鍋爐應用,並通過 TÜV 認證。

KP/KPI 壓力開關是專為氣體和液體介質設計的 - 部分型號通過了 UL 認証。

MBC 壓力開關專用於船舶和液油壓應用,且得到 9 個主要船舶認証。壓力範圍高達 400 bar。
KP 壓力開關

丹佛斯壓力開關技術

丹佛斯壓力開關屬於機電控制單元和限制器,可在給定壓力範圍內控制空氣和液體壓力。

丹佛斯調節裝置中的所有接觸系統都採用“快動”系統,因此可以將接觸力保持到接觸瞬斷為止。這使得丹佛斯有別於使用的是微動開關的競爭品牌產品。
壓力開關的技術資料

技術資料和線上目錄

在我們的資料和線上目錄中尋找詳細的技術資料、圖片和產品代號。
壓力開關

壓力開關

壓力開關在其輸入上的壓力達到設定水平時便接通電氣接點。  
這個開關系列主要用在控制單元和限制器使用,可在壓力上升或壓力下降邊接通接點。  

丹佛斯壓力開關系列透過了 TÜV 認証,並可配備了 IP65 防護等級的外殼。  

丹佛斯可以為您提供適用於任何輕工業或重工業應用的壓力開關。