電力電子
> 傳動系列產品
> 產品資料
> 軟體下載
> 產品咨詢
> 關於我們
 
 
 
 
 

Softstarters 緩衝啟動器

VLT® Soft Starter MCD 500 系列緩衝啟動器,是一個全面的馬達啟動與停止解決方案。

電流檢測器檢測馬達電流,為受控馬達斜坡上昇曲線的實現提供反饋。
自適應加速控制 (AAC) 根據不同的應用對象自動選用最佳的啟動及停止曲...
由於採用了大量最新技術,譬如新的半導體控制演算法和旁通設計,使得這款緩衝啟動器不但體積小巧並且熱量耗損相當低。

非但毋需使用額外的通風或旁通接觸器,更簡化了安裝且將盤體空間的要求降至最低。
MCD 100 系列緩衝啟動器,是一款經濟高效的超小型緩衝動器,這要歸功於其獨特的半導體設計,其最大功率適用至11 kW 的交流馬達。

MCD 100 系列緩衝啟動器,是一款真正的免維護產品。如同傳統的接觸器一樣,您也可以按照馬達的功率進行產品選擇。