電力電子
> 傳動系列產品
> 產品資料
> 軟體下載
> 產品咨詢
> 關於我們
 
 
 
 
 

Power Options 功率選件

du/dt 濾波器能減少馬達端相間電壓的du/dt值,尤其在馬達電纜較短時,效果更明顯。
du/dt 濾波器可以減小馬達絕緣壓力,建議在一些老舊馬達及頻繁制動的應用場合使用。

相對於正弦波濾波器,du/dt濾波器濾除高於載波頻以上的諧波頻率, 不但具有更小的感抗和...
正弦波濾波器能向馬達提供一個接近正弦波的相間電壓,同時減少馬達的絕緣壓力並消除噪音。同時減小軸電流,尤其在馬達功率大於50 kW 的場合。
丹佛斯AHF 005 和AHF 010是高級諧波濾波器,非一般的傳統諧波陷波濾波器。 丹佛斯諧波濾波器經特殊設計,完全匹配丹佛斯的變頻器。 在丹佛斯變頻器的輸入端連接了丹佛斯諧波濾波器 AHF 005 或AHF 010後,回饋到電網的總諧波電流失真會分別減少到5% 和10% 以內 。