| 23 Artikel | | | | | | | | |
| | ASV-PV (IG) | 15 DN | 1.6 | PN 16 | <500 | 1/2" IG | 146 | |
| | ASV-PV (IG) | 20 DN | 2.5 | PN 16 | 40-800 | 3/4"IG | 174 | |
| | ASV-PV (IG) | 25 DN | 4.0 | PN 16 | 65-1250 | 1" IG | 214 | |
| | ASV-PV (IG) | 32 DN | 6.3 | PN 16 | 100-2000 | 5/4" IG | 293 | |
| | ASV-PV (IG) | 40 DN | 10 | PN 16 | 150-3150 | 1 1/2" IG | 342 | |
| | ASV-PV (IG) | 15 DN | 1.6 | PN 16 | <500 | 1/2" IG | 146 | |
| | ASV-PV (IG) | 20 DN | 2.5 | PN 16 | 40-800 | 3/4" IG | 174 | |
| | ASV-PV (IG) | 25 DN | 4.0 | PN 16 | 65-1250 | 1" IG | 214 | |
| | ASV-PV (IG) | 32 DN | 6.3 | PN 16 | 100-2000 | 5/4" IG | 293 | |
| | ASV-PV (IG) | 40 DN | 10 | PN 16 | 150-3150 | 1 1/2" IG | 342 | |
| | ASV-PV (AG) | 50 DN | 20.0 | 16 | - | ASV-PV | 710 | |
| | ASV-PV (AG) | 50 DN | 20.0 | 16 | - | ASV-PV | 710 | |
| | ASV-PV Flange | 65 DN | 30.0 | 16 | - | ASV-PV | 1808 | |
| | ASV-PV Flange | 80 DN | 48.0 | 16 | - | ASV-PV | 2162 | |
| | ASV-PV Flange | 100 DN | 76.0 | 16 | - | ASV-PV | 2342 | |