Kategorien
> Kältetechnik
> Haustechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

006-1104

Jede Bestell Nr. beinhaltet Stehbolzen, Schrauben und Flanschdichtungen. Werkstoffe: C 22 B2, W. no. 1.5508.

Eigenschaften

Wert

Typ Spare part
Gewicht [kg] 0.331 [kg]
Bolzenlänge [in] 7,402 in
Bolzenlänge [mm] 188 mm
Anschlussgr. M12
Beschreibung Gewinde
EAN 5702422077350
Packungsgröße Multi pack
Produkt Konstruktionsklasse C
Menge pro Verpackungseinheit 20 PC
Gewinde Länge [in] 0,748 in
Gewinde Länge [mm] 19 mm
Typen-Bezeichnung Stehbolzen-Set
Eingesetzt für Produkt EVRA 10 - 15
Engesetzt für Produkt Kommentare mit Filter