Kategorien
> Kältetechnik
> Haustechnik
> Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

006-1130

Eigenschaften

Wert

Typ Flange
Gewicht [kg] 0.531 [kg]
Anschlussgröße [in] 1 in
Anschlussgröße [mm] 25 mm
Anschluss Standard EN 10220
Beschreibung Anschweißenden
EAN 5702422100171
Flanschversion Nut
Flanschform oval
Flansch Version 2.0
Material Spezifikation Stahl
Packungsgröße Multi pack
Teile inkl. 1 Dichtung
Teile inkl. 1 Flansche
Produkt Konstruktionsklasse C
Menge pro Verpackungseinheit 40 pc
Eingesetzt für Produkt PHT 85
Eingesetzt für Produkt PHTQ 85