News
> News Overview
> Business & Finanzen
> Produkte
> Veranstaltungen & Messen
> Globales Nachrichtenmagazin
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

SPS/IPC/DRIVES: VLT® AutomationDrive auch mit PROFINET

11 November 2009
High-Power-Drives mit 12-Puls-Speisung reduzieren Netzrückwirkungen
Im November ist es wieder soweit, die SPS/IPC/DRIVES als die Leitmesse für elektrische Automatisierung im süddeutschen Raum öffnet ihre Pforten. Vom 24. bis 26. November erwartet die Aussteller ein buntes Programm rund um die Schwerpunktthemen „Safety & Security“, „Energieeffizienz“ und „Industrial Identification“. Auch Danfoss VLT Antriebstechnik stellt neue und bewährte Lösungen rund um die beiden Themen Energieeffizienz und Sicherheit in den Antrieben aus. In Halle 1, Stand 358 dreht sich alles um energieeffiziente Antriebstechnik mit den bewährten VLT® AutomationDrive Freqeunzumrichtern. Diese lassen sich jetzt auch mittels PROFINET in bestehende Netwerke einbinden.

VLT® MCA 120 - Vollständiger Funktionsumfang, einfache Integration
Die MCA 120-Option erweitert die VLT® AutomationDrive FC 300 Serie um eine sehr leistungsfähige PROFINET-Schnittstelle. Sie zeichnet sich durch die Implementierung der vollständigen Funktionalität einer modernen, industrietauglichen Ethernet-Schnittstelle bei gleichzeitig hoher Kompatibilität zu PROFIBUS mit PROFIdrive aus.  Die MCA 120 unterstützt im vollen Umfang das Standard Telegramm 1 (PPO 3) sowie die PPO Typen 4, 6, 7 und 8 mit den FC- und PROFIdrive Profilen. Eine Umstellung von PROFIBUS auf PROFINET ist deshalb für die Steuer-/ Prozessdaten unter Beibehaltung bisheriger SPS Programme/Funktions­blöcke möglich. 

Der integrierte Web- und FTP-Server unterstützt den Anwender bei der Inbetriebnahme und bietet Ferndiagnose und Parameterüberwachung. Die bei Ethernet üblichen RJ 45-Buchsen lassen sich mit Zugentlastungen ausstatten und erlauben die Verwendung von industrietauglichen Steckern in gerader oder gewinkelter Ausführung. Zudem vermeidet die Auto-Cross-Over-Erkennung (MDI-X) sowie die Kabelbruchüberwachung mit Port-Diagnose typische Verdrahtungsfehler und reduziert die Inbetriebnahme­zeiten. Neben der Standardausführung ist auch ist die MCA 120 auch in einer beschichteten Version (gemäß Klasse 3C3 / IEC 60721-3-3) für raue Umgebungen erhältlich.
 
Reduzierte Netzrückwirkungen – 12-Puls Lösung bei High-Power Drives
Ebenfalls neu sind die VLT® High-Power-Frequenzumrichter mit 12-Puls Einspeisung. Dabei werden  zwei 6-Puls-Gleichrichter mittels eines Transformators mit 30°-Phasenverschiebung  eingespeist, was die Oberschwingungen der 5., 7., 17. und 19. Harmonischen eliminiert. Dies reduziert die Netzrückwirkungen auf einen THDi von 10 -12 % im Vergleich zu 30..50 % bei herkömmlichen 6-Puls-Brückengleichrichtern mit Netzdrosseln. Der Vorteil: Die Lösung erfordert keine zusätzlichen Maß­nahmen, wie beispielsweise Saugkreise, die häufig eine umfangreiche Netzanalyse erfordern, um Resonanzen im Gesamtsystem zu vermeiden.
 
Die VLT® 12-Puls-Frequenzumrichter beruht auf dem gleichen modularen Systemdesign wie die anderen High-Power-Umrichter. Sie werden voraussichtlich ab Ende 2009 erhältlich sein.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.