News
> News Overview
> Business & Finanzen
> Produkte
> Veranstaltungen & Messen
> Globales Nachrichtenmagazin
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® AutomationDrive unterstützt PROFINET

17 November 2009
Neue Schnittstelle bietet 2-port Switch und integrierten Webserver
Auf der SPS/IPC DRIVES präsentiert Danfoss das neue Kommunikationsmodul VLT® MCA 120. Dabei handelt es sich um eine sehr leistungsfähige PROFINET-Schnittstelle für den VLT® AutomationDrive FC 300. Sie zeichnet sich durch die Implementierung der vollständigen Funktionalität einer modernen, industrietauglichen Ethernet-Schnittstelle bei gleichzeitig hoher Kompatibilität zu PROFIBUS mit PROFIdrive aus. PROFINET basiert auf der weit verbreiteten Ethernet-TCP/IP Technologie und ergänzt die bewährte PROFIBUS Schnittstelle in Anwendungen, bei denen schnelle Datenkommunikation in Kombination mit industriellen IT-Funktionen gefordert wird. Es verbindet in den drei Performance-Klassen TCP/IP, RT und IRT sämtliche Anforderungen der an der Produktion beteiligten Bereiche und vereint diese in einem System.

Web- und FTP-Server integriert
 
Der integrierte Web- und FTP- Server unterstützt den Anwender bei der Inbetriebnahme und bietet Ferndiagnose und Parameterüberwachung.  Wahlweise lässt sich ein E-Mail Benachrichtigungs-Service einrichten, der beim Eintreten oder Quittieren bestimmter Zustände (z.B. Warnungen, Alarme) Mitteilungen an einen oder mehrere Adressanten versendet.

Zeitsparende Feldbusumstellung

Die MCA 120 ist mehr als eine einfache Gateway oder I/O-Lösung. Sie unterstützt im vollen Umfang das Standard Telegramm 1 (PPO 3) sowie die PPO Typen 4, 6, 7 und 8 mit den FC- und PROFIdrive Profilen. Eine Umstellung von PROFIBUS auf PROFINET ist deshalb für die Steuer-/Prozessdaten unter Beibehaltung bisheriger SPS Programme/Funktionsblöcke möglich. Für den Parametertransfer kann der Anwender zudem den DPV1 Mechanismus nutzen.

Zuverlässige Verkabelung
Die bei Ethernet üblichen RJ 45-Buchsen lassen sich mit Zugentlastungen ausstatten. Sie erlauben die Verwendung von industrietauglichen Steckern in gerader oder gewinkelter Ausführung. Dies stellt den störungsfreien Betrieb auch bei Vibrationen sicher. Zudem vermeiden die Auto-Cross-Over-Erkennung sowie die Kabelbruchüberwachung mit Port-Diagnose typische Verdrahtungsfehler und reduziert die Inbetriebnahmezeiten.
 
Schutzbeschichtung als Option 
Die MCA 120 PROFINET Option ist neben der Standardausführung auch in einer beschichteten Version (gemäß Klasse 3C3 / IEC 60721-3-3) für raue Umgebungen erhältlich.
 
PROFINET – Leistungsfähig und standardisiert 
Mit PROFINET sind Antriebe und Automatisierungsgeräte nicht nur von der Steuerungs-, sondern auch von der Leitebene aus erreichbar und stehen für Ferndiagnose oder eine Vorab-Parametrierung bei Austausch oder noch nicht in Betrieb befindlichen Anlagenteilen zur Verfügung. Der Einsatz sogenannter Proxys ermöglicht zudem die Kombination mit bereits  bestehenden Feldbus-Systemen wie beispielsweise PROFIBUS und gewährleistet auch zukünftig eine durchgängige Integration bereits bestehender Anlagen.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.